Обзор

Особенности и преимущества

  • High slew rate: 170 V/μs
  • Wide bandwidth: 28 MHz
  • Fast settling time: <200 ns to 0.01%
  • Low offset voltage: <500 μV
  • Unity-gain stable
  • Low voltage operation: ±5 V to ±15 V
  • Low supply current: <10 mA
  • Drives capacitive loads

Подробнее о продукте

The OP467 is a quad, high speed, precision operational amplifier. It offers the performance of a high speed op amp combined with the advantages of a precision op amp in a single package. The OP467 is an ideal choice for applications where, traditionally, more than one op amp was used to achieve this level of speed and precision.

The internal compensation of the OP467 ensures stable unity-gain operation, and it can drive large capacitive loads without oscillation. With a gain bandwidth product of 28 MHz driving a 30 pF load, output slew rate is 170 V/μs, and settling time to 0.01% in less than 200 ns, the OP467 provides excellent dynamic accuracy in high speed data acquisition systems. The channel-to-channel separation is typically 60 dB at 10 MHz.

The dc performance of the OP467 includes less than 0.5 mV of offset, a voltage noise density below 6 nV/√Hz, and a total supply current under 10 mA. The common-mode rejection ratio (CMRR) is typically 85 dB. The power supply rejection ratio (PSRR) is typically 107 dB. PSRR is maintained to better than 40 dB with input frequencies as high as 1 MHz. The low offset and drift plus high speed and low noise make the OP467 usable in applications such as high speed detectors and instrumentation.

The OP467 is specified for operation from ±5 V to ±15 V over the extended industrial temperature range (−40°C to +85°C) and is available in a 14-lead PDIP, a 14-lead CERDIP, a 16-lead SOIC, and a 20-terminal LCC.

Contact your local sales office for the MIL-STD-883 data sheet and availability.

Applications

  • High speed image display drivers
  • High frequency active filters
  • Fast instrumentation amplifiers
  • High speed detectors
  • Integrators
  • Photo diode preamps

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

Мастер расчета активных фильтров

Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.

Analog Photodiode Wizard

Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.

Калькуляторы для расчета ср. кв. значения / дБм / дБн / дБВ

Данная утилита предназначена для преобразования величин между стандартными единицами измерения мощности и уровня сигнала.

Power Dissipation vs Die Temp

This tool estimates die temperature and power dissipation based on the supply voltages, ambient temperature, load characteristics, and package thermal data.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь