Обзор

Особенности и преимущества

FAST 
  • Slew Rate: 50 V/µs Min
  • Settling Time (0.01%): 1 µs Max
  • Gain Bandwidth Product: 10 MHz Typ
  • Excellent Radiation Hardness
PRECISE
  • Common Mode Rejection: 88 dB Min
  • Open Loop Gain: 500 V/mV Min
  • Offset Voltage: 750 µV Max
  • Bias Current: 200 pA Max
  • Available in Die Form

Подробнее о продукте

The OP-42 is a fast precision JFET-input operational amplifier. Similar in speed to the OP-17, the OP-42 offers a symmetric 58V/µs slew rate and is internally compensated for unity-gain operation. OP-42 speed is achieved with a supply current of less than 6mA. Unity gain stability, a wide full-power bandwidth of 900kHz, and a fast settling-time of 800ns to 0.01% make the OP-42 an ideal output amplifier for fast digital-to-analog converters. Equal attention was given to both speed and precision in the OP-42 design.

Its tight 750µV maximum input offset voltage combined with well-controlled drift of less than 10µV/%C eliminates the need for external nulling in many circuits. The common-mode rejection of the 88dB minimum over a ±11 V input voltage range is exceptional for a high-speed amplifier. High CMR combined with a minimum 500V/mV gain into 10k(ohm) load ensure excellent linearity in both noninverting and inverting gain configurations. The low input bias and offset currents provided by the JFET input stage suit the OP-42 for use in high-speed sample and hold circuits, peak detectors, and log amplifiers. Excellent radiation hardness characteristics make the OP-42 ideal for military and aerospace applications.

The OP-42 conforms to the standard 741 pinout with nulling to V-. The OP-42 upgrades the performance of circuits using the AD544, AD611, AD711, and LF400 by direct replacement. In circuits without nulling, the OP-42 offers an upgrade for designs using the OP-16, OP-17, LT1022, LT1056, and HA2510.

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

Мастер расчета активных фильтров

Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.

Analog Photodiode Wizard

Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.

Калькуляторы для расчета ср. кв. значения / дБм / дБн / дБВ

Данная утилита предназначена для преобразования величин между стандартными единицами измерения мощности и уровня сигнала.

Калькулятор расчета рассеиваемой мощности в зависимости от температуры кристалла

Этот инструмент позволяет оценить температуру кристалла и рассеиваемую мощность на основе данных о напряжении питания, температуре окружающей среды, характеристиках нагрузки и тепловых данных корпуса.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.