Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Малое напряжение смещения: 60 мкВ, макс.
- Очень малый дрейф напряжения смещения: 0.7 мкВ/°C, макс.
- Малый входной ток смещения: 2 нА, макс.
- Низкий шум: 8 нВ/√Гц, тип.
- КОСС, коэффициент ослабления пульсаций питания и влияние смещения на амплитуду > 120 дБ, мин.
- Малый потребляемый ток: 400 мкА на канал
- Биполярное питание: от ±2.5 В до ±15 В
- Стабилен при единичном усилении
- Эффект обращения фазы отсутствует
- Внутренняя защита входов от напряжений выше напряжения питания
Подробнее о продукте
Семейство OPx177 включает в себя обладающие повышенной точностью одноканальный, двухканальный и четырехканальный усилители, имеющие крайне малые напряжение смещения и дрейф, малый входной ток смещения, низкий шум и низкое энергопотребление. Выходные сигналы усилителей сохраняют стабильность при емкостных нагрузках более 1000 пФ без применения внешней компенсации. Потребляемый ток составляет менее 500 мкА на канал при питании 30 В. Внутренние последовательные резисторы номиналом 500 Ом защищают входы, позволяя воспринимать входные напряжения, выходящие за границы диапазона напряжений питания на несколько вольт, без возникновения эффекта обращения фазы.
В отличие от предшествующих поколений высоковольтных усилителей с очень низкими напряжениями смещения усилители OP1177 (одноканальный) и OP2177 (двухканальный) выпускаются в миниатюрных 8-выводном корпусе для поверхностного монтажа MSOP и 8-выводном узком корпусе SOIC. Усилитель OP4177 (четырехканальный) выпускается в корпусе TSSOP и 14-выводном узком корпусе SOIC. Более того, заявленные в спецификации характеристики для устройств в корпусах MSOP и TSSOP идентичны характеристикам устройств в корпусе SOIC. Версии в корпусах MSOP и TSSOP доступны только в лентах на бобине.
Компоненты семейства OPx177 обладают самым широким гарантированным рабочим диапазоном температур среди любых прецизионных усилителей в корпусах для поверхностного монтажа. Все версии полностью поддерживают заявленные в спецификации характеристики в диапазоне температур от −40°C до +125°C, отвечая требованиям наиболее жестких рабочих условий.
К областям применения этих усилителей относятся прецизионное измерение мощности с помощью диодов, установка уровней напряжения и тока, а также детектирование уровня сигнала в оптических и беспроводных системах передачи данных. Кроме того компоненты могут применяться в портативных и питаемых от сети измерительных системах и системах управления для преобразования сигналов термопар, резистивных температурных датчиков, мостовых тензодатчиков и других типов датчиков, а также в прецизионных фильтрах.
Области применения
- Схемы управления в базовых станциях систем беспроводной связи
- Схемы управления в оптических сетях
- Измерительная техника
- Интерфейс с датчиками и элементами управления
- Термопары
- Резистивные температурные датчики
- Мостовые тензодатчики
- Измерение тока с использованием шунтов
- Прецизионные фильтры
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Модели SPICE
Инструменты проектирования
Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.
Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.
Материалы по теме
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
OP4177 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.