Обзор
Особенности и преимущества
|
|
Подробнее о продукте
The OP400 is the first monolithic quad operational amplifier that features OP77-type performance. Precision performance is not sacrificed with the OP400 to obtain the space and cost savings offered by quad amplifiers.The OP400 features an extremely low input offset voltage of less than 150 μV with a drift of less than 1.2 μV/°C, guaranteed over the full military temperature range. Open-loop gain of the OP400 is more than 5 million into a 10 kΩ load, input bias current is less than 3 nA, CMR is more than 120 dB, and PSRR is less than 1.8 μV/V. On-chip Zener zap trimming is used to achieve the low input offset voltage of the OP400 and eliminates the need for offset nulling. The OP400 conforms to the industry-standard quad pinout, which does not have null terminals.
The OP400 features low power consumption, drawing less than 725 μA per amplifier. The total current drawn by this quad amplifier is less than that of a single OP07, yet the OP400 offers significant improvements over this industry-standard op amp. Voltage noise density of the OP400 is a low 11 nV/√Hz at 10 Hz, half that of most competitive devices. The OP400 is pin-compatible with the LM148 and LT1014 operational amplifiers and can be used to upgrade systems having these devices. The OP400 is an ideal choice for applications requiring multiple precision operational amplifiers and where low power consumption is critical.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
High Dose Rate Radiation Reports (1)
Low Dose Rate Radiation Reports (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
OP400S Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.