Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Low input offset voltage: 150 μV maximum
  • Low offset voltage drift over –55°C to +125°C:
    1.2 μV/°C maximum
  • Low supply current (per amplifier):
    725 μA maximum
  • High open-loop gain: 5000 V/mV minimum
  • Input bias current: 3 nA maximum
  • Low noise voltage density: 11 nV/√Hz at 1 kHz
  • Stable with large capacitive loads:
    10 nF typical
  • Available in die form

Подробнее о продукте

The OP400 is the first monolithic quad operational amplifier that features OP77-type performance. Precision performance is not sacrificed with the OP400 to obtain the space and cost savings offered by quad amplifiers.

The OP400 features an extremely low input offset voltage of less than 150 μV with a drift of less than 1.2 μV/°C, guaranteed over the full military temperature range. Open-loop gain of the OP400 is more than 5 million into a 10 kΩ load, input bias current is less than 3 nA, CMR is more than 120 dB, and PSRR is less than 1.8 μV/V. On-chip Zener zap trimming is used to achieve the low input offset voltage of the OP400 and eliminates the need for offset nulling. The OP400 conforms to the industrystandard quad pinout, which does not have null terminals.

The OP400 features low power consumption, drawing less than 725 μA per amplifier. The total current drawn by this quad amplifier is less than that of a single OP07, yet the OP400 offers significant improvements over this industry-standard op amp. Voltage noise density of the OP400 is a low 11 nV/√Hz at 10 Hz, half that of most competitive devices.

The OP400 is an ideal choice for applications requiring multiple precision operational amplifiers and where low power consumption is critical.

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

Мастер расчета активных фильтров

Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь