Обзор

Особенности и преимущества

  • Low Noise
  • Low Drift: 0.2 µV/°C typical
  • High Speed: 17 V/µs Slew Rate 63 MHz Gain Bandwidth
  • Low Input Offset Voltage: 10 µV typical
  • Excellent CMRR: 126 dB
    (Common-Voltage @ 11 V)
  • High Open-Loop Gain: 1.8 Million

Подробнее о продукте

The OP37 provides the same high performance as the OP-27, but the design is optimized for circuits with gains greater than five. This design change increases slew rate to 17V/µsec and gain-bandwidth product to 63MHz.

The OP37 provides the low offset and drift of the OP07 plus higher speed and lower noise. Offsets down to 25µV and drift of 0.6µV/°C maximum make the OP37 ideal for precision instrumentation applications. Exceptionally low noise, a low 1/f noise corner frequency , and the high gain of 1.8 million, allow accurate high-gain amplification of low-level signals.

The low input bias current of ±10nA and offset current of 7nA are achieved by using a bias-current-cancellation circuit.

The output stage has good load driving capability. A guaranteed swing of ±10V into 600 Ohm and low output distortion make the OP37 an excellent choice for audio applications.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Техническая документация

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

OP37

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь