Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Rail-to-rail output swing
- Single-supply operation: 3 V to 36 V
- Low offset voltage: 300 μV
- Gain bandwidth product: 75 kHz
- High open-loop gain: 1000 V/mV
- Unity-gain stable
- Low supply current/per amplifier: 150 μA maximum
Подробнее о продукте
Rail-to-rail output swing combined with dc accuracy are the key features of the OP495 quad and OP295 dual CBCMOS operational amplifiers. By using a bipolar front end, lower noise and higher accuracy than those of CMOS designs have been achieved. Both input and output ranges include the negative supply, providing the user with zero-in/zero-out capability. For users of 3.3 V systems such as lithium batteries, the OP295/OP495 are specified for 3 V operation.
Maximum offset voltage is specified at 300 μV for 5 V operation, and the open-loop gain is a minimum of 1000 V/mV. This yields performance that can be used to implement high accuracy systems, even in single-supply designs.
The ability to swing rail-to-rail and supply 15 mA to the load makes the OP295/OP495 ideal drivers for power transistors and H bridges. This allows designs to achieve higher efficiencies and to transfer more power to the load than previously possible without the use of discrete components.
For applications such as transformers that require driving inductive loads, increases in efficiency are also possible. Stability while driving capacitive loads is another benefit of this design over CMOS rail-to-rail amplifiers. This is useful for driving coax cable or large FET transistors. The OP295/OP495 are stable with loads in excess of 300 pF.
The OP295 and OP495 are specified over the extended indus-trial (−40°C to +125°C) temperature range. The OP295 is available in 8-lead PDIP and 8-lead SOIC_N surface-mount packages. The OP495 is available in 14-lead PDIP and 16-lead SOIC_W surface-mount packages.
Applications
- Battery-operated instrumentation
- Servo amplifiers
- Actuator drives
- Sensor conditioners
- Power supply control
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
Модели SPICE
Материалы по теме
Analog Dialogue (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.