Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Single-Supply Operation: 4.5 V to 33 V
  • Input Common-Mode Includes Ground
  • Output Swings to Ground
  • High Slew Rate: 3 V/µs
  • High Gain Bandwidth: 4 MHz
  • Low Input Offset Voltage
  • High Open-Loop Gain
  • No Phase Inversion

Подробнее о продукте

The OP292/OP492 are low cost, general-purpose dual and quad operational amplifiers designed for single-supply applications and are ideal for 5 V systems.

Fabricated on Analog Devices, Inc., CBCMOS process, the OP292/OP492 series has a PNP input stage that allows the input voltage range to include ground. A BiCMOS output stage enables the output to swing to ground while sinking current.

The OP292/OP492 series is unity-gain stable and features an outstanding combination of speed and performance for single-or dual-supply operation. The OP292/OP492 provide a high slew rate, high bandwidth, with open-loop gain exceeding 40,000 and offset voltage under 0.8 mV (OP292) and 1 mV (OP492). With these combinations of features and low supply current, the OP292/OP492 series is an excellent choice for battery-operated applications.

The OP292/OP492 series performance is specified for single- or dual-supply voltage operation over the extended industrial temperature range (−40°C to +125°C).(OP292) and SO-14.

Applications

  • Disk drives
  • Mobile phones
  • Servo controls
  • Modems and fax machines
  • Pagers
  • Power supply monitors and controls
  • Battery-operated instrumentation

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

OP292

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.