Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Single-/Dual-Supply Operation, 1.6 V to 36 V, ±0.8 V to ±18 V
- True Single-Supply Operation; Input and Output Voltage
- Input/output ranges include ground
- Low Supply Current (Per Amplifier), 20 µA Max
- High Output Drive, 5 mA Min
- Low Input Offset Voltage, 200 µV typical
- High Open-Loop Gain, 400 V/mV Min
- Outstanding PSRR, 5.6 µV/V Max
- Industry Standard 8-Lead Dual Pinout
- Available in Die Form
Подробнее о продукте
The OP290 is a high performance micropower dual op amp that operates from a single supply of +1.6V to +36V or from dual supplies of ±0.8V to ±18V. Input voltage range includes the negative rail allowing the OP290 to accomodate input signals down to ground in single supply operation. The OP290s output swing also includes ground when operating from a single supply, enabling zero-in, zero-out operation.
The OP290 draws less than 20µA of quiescent supply current per amplifier, while able to deliver over 5mA of output current to a load. Input offset voltage is below 200µV eliminating the need for external nulling. Gain exceeds 700,000 and common-mode rejection is better than 100dB. The power supply rejection ratio supply rejection ratio of under 5.6µV/V minimizes offset voltage changes experienced in battery powered systems. The low offset voltage and high gain offered by the OP290 bring precision performance to micropower applications. The minimal voltage and current requirements of the OP290 suit it for battery and solar powered applications, such as portable instruments, remote sensors, and satellites. For a single op amp, see the OP90; for a quad, see the OP490.
Статус продукта
Не рекомендовано для новых разработок
ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.