Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Low offset voltage: 250 μV
  • Low noise: 6 nV/√Hz
  • Low distortion: 0.0006%
  • High slew rate: 22 V/μs
  • Wide bandwidth: 9 MHz
  • Low supply current: 5 mA
  • Low offset current: 2 nA
  • Unity-gain stable
  • 8-lead SOIC_N package

Подробнее о продукте

The OP285 is a precision high-speed amplifier featuring the Butler Amplifier front-end. This new front-end design combines the accuracy and low noise performance of bipolar transistors with the speed of JFETs. This yields an amplifier with high slew rates, low offset and good noise performance at low supply currents. Bias currents are also low compared to bipolar designs.

The OP285 offers the slew rate and low power of a JFET amplifier combined with the precision, low noise and low drift of a bipolar amplifier. Input offset voltage is laser-trimmed and guaranteed less than 250 μV. This makes the OP285 useful in dc-coupled or summing applications without the need for special selections or the added noise of additional offset adjustment circuitry. Slew rates of 22 V/μs and a bandwidth of 9 MHz make the OP285 one of the most accurate medium speed amplifiers available.

The combination of low noise, speed and accuracy can be used to build high speed instrumentation systems. Circuits such as instrumentation amplifiers, ramp generators, bi-quad filters and dc-coupled audio systems are all practical with the OP285. For applications that require long term stability, the OP285 has a guaranteed maximum long term drift specification.

The OP285 is specified over the XIND—extended industrial— (−40°C to +85°C) temperature range. The OP285 is available in an 8-lead SOIC_N surface mount package.

Applications

  • High performance audio
  • Active filters
  • Fast amplifiers
  • Integrators

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.