Обзор

Особенности и преимущества

  • High Slew Rate: 9 V/µs
  • Wide Bandwidth: 4 MHz
  • Low Supply Current: 250 µA/Amplifier
  • Low Offset Voltage: 3 mV
  • Low Bias Current: 100 pA
  • Fast Settling Time
  • Common-Mode Range Includes V+
  • Unity Gain Stable

Подробнее о продукте

The OP282/OP482 dual and quad operational amplifiers feature excellent speed at exceptionally low supply currents. Slew rate exceeds 7 V/µs with supply current under 250 µA per amplifier. these unity gain stable amplifiers have a typical gain bandwidth of 4 MHz.

The JFET input stage of the OP282/OP482 insures bias current is typically a few piocamps and below 500 pA over the full temperature range. Offset voltage is under 3 mV for the dual and under 4 mV for the quad.

With a wide output swing, within 1.5 volts of each supply, low power consumption and high slew rate, the OP282/OP482 are ideal for battery-powered systems or power restricted applications. An input common-mode range that includes the positive supply makes the OP282/OP482 an excellent choice for high-side signal conditioning.

The Op282/OP482 are specified over the extended industrial temperature range. Both dual and quad amplifiers are available in plastic and ceramic DIP plus SOIC surface mount packages.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

Мастер расчета активных фильтров

Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.

Analog Photodiode Wizard

Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.