Обзор

Особенности и преимущества

  • Low Noise
  • Low Drift: 0.2 µV/°C typical
  • High Speed:
    2.8 V/µs Slew Rate, 8 MHz Gain Bandwidth
  • Low VOS: 10 µV typical
  • Excellent CMRR:
    126 dB at VCM of ±11 V
  • High Open-Loop Gain: 1.8 Million

Подробнее о продукте

The OP27 precision operational amplifier combines the low offset and drift of the OP07 with both high speed and low noise. Offsets down to 25µV and drift of 0.6µV/°C maximum make the OP27 ideal for precision instrumentation applications. Exceptionally low noise, a low 1/f noise corner frequency, and high gain (1.8 million), allow accurate high-gain amplification of low-level signals. A gain-bandwidth product of 8MHz and a 2.8V/µsec slew rate provides excellent dynamic accuracy in high-speed data-acquisition systems.

A low input bias current of ±10nA typical is achieved by use of a bias-current-cancellation circuit.

The output stage has good load driving capability. A guaranteed swing of ±10V into 600 Ohms and low output distortion make the OP27 an excellent choice for audio applications.

PSRR and CMRR exceed 120dB. These characteristics, coupled with long-term drift of 0.2µV/month, allow the circuit designer to achieve performance levels previously attained only by discrete designs.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

OP27

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь