Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Excellent Sonic Characteristics
  • Low Noise: 6 nV/√Hz
  • Low Distortion: 0.0006%
  • High Slew Rate: 22 V/µs
  • Wide Bandwidth: 9 MHz
  • Low Supply Current: 5 mA
  • Low Offset Voltage: 1 mV
  • Low Offset Current: 2 nA
  • Unity Gain Stable
  • SOIC-8 Package
  • PDIP-8 Package

Подробнее о продукте

The OP275 is the first amplifier to feature the Butler Amplifier front-end. This new front-end design combines both bipolar and JFET transistors to attain amplifiers with the accuracy and low noise performance of bipolar transistors, and the speed and sound quality of JFET's. Total Harmonic Distortion plus Noise equals that of previous audio amplifiers, but at much lower supply currents.

A very low l/f corner of below 6 Hz maintains a flat noise density response. Whether noise is measured at either 30 Hz or 1kHz, it is only 6 nV/(root)Hz. The JFET portion of the input stage gives the OP275 its high slew rates to keep distortion low, even when large output swings are required, and the 22 V/µs slew rate of the OP275 is the fastest of any standard audio amplifier. Best of all, this low noise and high speed are accomplished using less than 5mA of supply current, lower than any standard audio amplifier.

Improved dc performance is also provided with bias and offset currents greatly reduced over purely bipolar designs. Input offset voltage is guaranteed at 1mV and is typically less than 200µV. This allows the OP275 to be used in many dc coupled or summing applications without the need for special selections or the added noise of additional offset adjustment circuitry.

The output os capable of driving 600 Ohm loads to 10 V rms while maintaining low distortion. THD + Noise at 3 V rms is a low 0.0006%.

The OP275 is specified over the extended industrial (-40°C to +85°C) temperature range. OP275s are availale in both plastic DIP and SOIC-8 packages. SOIC-8 packages are available in 2500 piece reels. Many audio amplifiers are not offered in SOIC-8 surface mount packages for a variety of reasons; however, the OP275 was designed so that it would offer full performance in surface mount packaging.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

Мастер расчета активных фильтров

Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.

Analog Photodiode Wizard

Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.