Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Very low noise density of
5 nV/√Hz at 1 kHz maximum - Excellent input offset voltage of 75 μV maximum
- Low offset voltage drift of
1 μV/°C maximum - Very high gain of 1500 V/mV minimum
- Outstanding CMR of 106 dB minimum
- Slew rate of 2.4 V/μs typical
- Gain bandwidth product of
5 MHz typical - Industry-standard 8-lead dual pinout
Подробнее о продукте
The OP270 is a high performance, monolithic, dual operational amplifier with exceptionally low voltage noise density (5 nV/√Hz maximum at 1 kHz). It offers comparable performance to the industry-standard OP27 from Analog Devices, Inc.The OP270 features an input offset voltage of less than 75 μV and an offset drift of less than 1 μV/°C, guaranteed over the full military temperature range. Open-loop gain of the OP270 is more than 1,500,000 into a 10 kΩ load, ensuring excellent gain accuracy and linearity, even in high gain applications. The input bias current is less than 20 nA, which reduces errors due to signal source resistance. With a common-mode rejection (CMR) of greater than 106 dB and a power supply rejection ratio (PSRR) of less than 3.2 μV/V, the OP270 significantly reduces errors due to ground noise and power supply fluctuations. The power consumption of the dual OP270 is one-third less than two OP27 devices, a significant advantage for power conscious applications. The OP270 is unity-gain stable with a gain bandwidth product of 5 MHz and a slew rate of 2.4 V/μs.
The OP270 offers excellent amplifier matching, which is important for applications such as multiple gain blocks, low noise instrumentation amplifiers, dual buffers, and low noise active filters.
The OP270 conforms to the industry-standard 8-lead CERDIP and PDIP pinouts.
For higher speed applications, the ADA4004-2 or the AD8676 are recommended. For a quad op amp, see the OP470 data sheet.
Статус продукта
Не рекомендовано для новых разработок
ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
Модели SPICE
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.