Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Low noise: 80 nV p-p (0.1 Hz to 10 Hz), 3 nV/vHz
  • Low drift: 0.2 µV/°C
  • High speed: 2.8 V/µs slew rate, 8 MHz gain bandwidth
  • Low VOS: 10 µV
  • CMRR: 126 dB at VCM of
    ±11 V
  • High open-loop gain: 1.8 Million
  • Available in Die Form

Подробнее о продукте

The OP27 precision operational amplifier combines the low offset and drift of the OP07 with both high speed and low noise. Offsets down to 25 μV and maximum drift of 0.6 μV/°C make the OP27 ideal for precision instrumentation applications. Low noise, en = 3.5 nV/√Hz, at 10 Hz, a low 1/f noise corner frequency of 2.7 Hz, and high gain (1.8 million), allow accurate high-gain amplification of low-level signals. A gain bandwidth product of 8 MHz and a 2.8 V/μs slew rate provide excellent dynamic accuracy in high speed, data-acquisition systems.

A low input bias current of ±10 nA is achieved by use of a bias current cancellation circuit. Over the military temperature range, this circuit typically holds IB and IOS to ±20 nA and 15 nA, respectively.

The output stage has good load driving capability. A guaranteed swing of ±10 V into 600 Ω and low output distortion make the OP27 an excellent choice for professional audio applications.

PSRR and CMRR exceed 120 dB. These characteristics, coupled with long-term drift of 0.2 μV/month, allow the circuit designer to achieve performance levels previously attained only by discrete designs.

Low cost, high volume production of OP27 is achieved by using an on-chip Zener zap-trimming network. This reliable and stable offset trimming scheme has proven its effectiveness over many years of production history.

The OP27 provides excellent performance in low noise, high accuracy amplification of low level signals. Applications include stable integrators, precision summing amplifiers, precision voltage threshold detectors, comparators, and professional audio circuits such as tape heads and microphone preamplifiers.

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Оценочные комплекты (1)

Материалы по теме

  • Показать все (14)
  • Техническое описание (2)
  • Статьи по применению (8)
  • Руководства по подбору аналогов (1)
  • StudentZone Articles (1)
  • Редко задаваемые вопросы (1)
  • Технические статьи (1)
  • Статьи по применению

    Инструменты и симуляторы

    LTspice

    LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

    LTspice

    Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

    OP27

    Инструменты проектирования

    Мастер расчета активных фильтров

    Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.

    Analog Photodiode Wizard

    Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Информация о PCN-PDN

    Образцы и покупка


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь

     

    Оценочные платы

    Цена указана за одну единицу.

    Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.