Обзор
Особенности и преимущества
- Guaranteed 3.8nv/√Hz max 1kHz Noise
- Guaranteed 35.5nv/√Hz max 10Hz Noise
- Very Low Peak-to-Peak Noise, 80nV Typical
- Guaranteed 25µV max Offset Voltage
- Guaranteed 0.6µV/°C max Drift with Temperature
- Guaranteed 11V/µsec min Slew Rate (OP-37)
- Guaranteed 1 Million min Voltage Gain
Подробнее о продукте
The OP-27/OP-37 series of operational amplifiers combine outstanding noise performance with excellent precision and high speed specifications. The wideband noise is only 3nV/√Hz, and with the 1/f noise corner at 2.7Hz, low noise is maintained for all low frequency instrumentation applications. Precision DC specifications match or exceed the best available op amps: offset voltage is 10µV, drift with temperature and time are 0.2µV/°C and 0.2uv/month, respactively; common mode rejection is 126dB, voltage gain is two million. The unity gain compensated OP-27 is an order of magnatude faster than other precision op amps. The decompensated OP-37 is even faster at a gain-bandwidth product of 63MHz an 17V/usec slew rate. These characteristics plus our advanced process and test techniques make the OP-27/OP-37 an excellent choice for performance and reliability in all low noise, precision amplifier applications. In addition, the OP-37 is completely latch-up free in high gain, large capacitive feedback configurations. The acurate, microvolt, low noise signal handling capabilities of the OP-27/OP-37 are taken advantage of in the multiplexed thermocouple application shown.
For applications requiring higher performance see the LT1007 and LT1037 data sheets.
Applications
- Low Level Transducer Amplifier
- Precision Threshold Detectors
- Tape Head Preamplifiers
- Microphone Preamplifiers
- Direct Couple Audio Gain Stages
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.