Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Slew rate: 22 V/μs typical
  • Settling time (0.01%): 1.2 μs maximum
  • Offset voltage: 200 μV typical
  • Open-loop gain: 1000 V/mV minimum
  • Total harmonic distortion: 0.002% typical

Подробнее о продукте

The OP249 is a high speed, precision dual JFET op amp, similar to the popular single op amp. The OP249 outperforms available dual amplifiers by providing superior speed with excellent dc performance. Ultrahigh open-loop gain (1 kV/mV minimum), low offset voltage, and superb gain linearity makes the OP249 the industry’s first true precision, dual high speed amplifier.

With a slew rate of 22 V/μs typical and a fast settling time of less than 1.2 μs maximum to 0.01%, the OP249 is an ideal choice for high speed bipolar DAC and ADC applications. The excellent dc performance of the OP249 allows the full accuracy of high resolution CMOS DACs to be realized.

Symmetrical slew rate, even when driving large load, such as, 600 Ω or 200 pF of capacitance and ultralow distortion, make the OP249 ideal for professional audio applications, active filters, high speed integrators, servo systems, and buffer amplifiers.

Applications

  • Output amplifier for fast DACs
  • Signal processing
  • Instrumentation amplifiers
  • Fast sample-and-holds
  • Active filters
  • Low distortion audio amplifiers
  • Input buffer for ADCs
  • Servo controllers

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.