Обзор

Особенности и преимущества

  • Excellent Individual Amplifier Parameters
  • Low VOS: 80 µV Max
  • Offset Voltage Match: 1µV/°C Max
  • Offset Voltage Match vs. Temperature: 1µV/°C Max
  • Stable VOS vs. Time: 1µV/Mo Max
  • Fast: 2.8V/µs Typ
  • High Fain: 1.8 Million Typ
  • High Channel Separation: 154dB Typ

Подробнее о продукте

The OP227 is the first dual amplifier to offer a combination of low offset, low noise, high speed and guaranteed amplifier matching characteristics in one device. The OP227 with a VOS match of 25µV typical, a TCVOS match of 0.3µV/°C typical, and a 1/f corner of only 2.7Hz is an excellent choice for precision low noise designs. The D.C. characteristics, coupled with a slew rate of 2.8V/µs typical and a small-signal bandwidth of 8MHz typical, allow the designer to achieve AC performance previously unattainable with op-amp-based instrumentation designs.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

OP227

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь