Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Excellent TCVOS Match, 2 µV/°C Max
- Low Input Offset Voltage, 150 µV Max
- Low Supply Current, 550 µA Max
- Single Supply Operation, 5 V to 30 V
- Low Input Offset Voltage Drift, 0.75 µV/°C
- High Open-Loop Gain, 1500 V/mV Min
- High PSRR, 3 µV/V
- Wide Common-Mode Voltage
- Range, V– to within 1.5 V of V+
- Pin Compatible with 1458, LM158, LM2904
- Available in Die Form
Подробнее о продукте
The OP221 is a monolithic dual operational amplifier that can be used either in single or dual supply operation. The wide supply voltage range, wide input voltage range, and low supply current drain of the OP221 make it well-suited for operation from batteries or unregulated power supplies.
The excellent specifications of the individual amplifiers combined with the tight matching and temperature tracking between channels provided high performance in instrumentation amplifier designs. The individual amplifiers feature extremely low input offset voltage, low offset voltage drift, low noise voltage, and low bias current. They are fully compensated and protected.
Matching between channels is provided on all critical parameters including input offset voltage, tracking of offset voltage vs. temperature, non-inverting bias currents, and common-mode rejection.
Продукты
Статус продукта
Не рекомендовано для новых разработок
ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.