Обзор

Особенности и преимущества

  • Low VOS: 100µV Max
  • Offset Voltage Match: 90µV Max
  • Common-Mode Rejection Match: 103dB Min
  • Low Noise: 0.6µVp-p Max
  • Low Bias Current 3.0nA Max
  • High Channel Separation: 126dB Min

Подробнее о продукте

The OP207 series of dual matched operational amplifiers consists of two independent OP07 high performance op amps in a single 14-pin dual-in-line package. Exceptionally low offset voltage and tight matching of critical parameters is provided between the channels of this dual op amp.

The excellent specifications of the individual amplifiers combined with the tight matching and temperature tracking between channels provide high performance in instrumentation amplifier designs. The individual amplifiers feature very low input offset voltage, low offset voltage drift, low noise voltage, and low bias current. Each amplifier is fully compensated and protected.

Matching between channels is provided on all critical parameters including offset voltage, tracking of offset voltages vs. temperature, noninverting bias currents, and common-mode rejection.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.