Обзор
Особенности и преимущества
|
|
Подробнее о продукте
The OP200 is the first monolithic dual operational amplifier to offer OP77 type precision performance. Available in the industry standard 8-pin pinout, the OP200 combines precision performance with the space and cost savings offered by a dual amplifier.The OP200 features an extremely low input offset voltage of less than 75µV with a drift below 0.5µV/°C, guaranteed over the full military temperature range. Open-loop gain of the OP-200 exceeds 5,000,000 into a 10k Ohm load; input bias current is under 2nA; CMR is over 120dB and PSRR below 1.8µV/V. On-chip zener-zap trimming is used to achieve the extremely low input offset voltage of the OP200 and eliminates the need for offset nulling.
The total current drawn by the dual OP200 is less than one-half that of a single OP07, yet the OP200 offers significant improvements over this industry standard op amp. The voltage noise density of the OP200, 11nV/(root)Hz at 1kHz, is half that of most competitive devices.
The OP200 is an ideal choice for applications requiring multiple precision op amps and where low power consumption is critical.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.