Обзор
Особенности и преимущества
- Operates from +1.7 V to ±18 V
- Low supply current: 15 μA/amplifier
- Low offset voltage: 100 μV maximum
- Outputs sink and source: ±8 mA
- No phase reversal
- Single- or dual-supply operation
- High open-loop gain: 600 V/mV
- Unity-gain stable
Подробнее о продукте
The OP193/OP293 are single-supply operational amplifiers that feature a combination of high precision, low supply current, and the ability to operate at low voltages. For high performance in single-supply systems, the input and output ranges include ground, and the outputs swing from the negative rail to within 600 mV of the positive supply. For low voltage operation, the OP193/OP293 can operate down to +1.7 V or ±0.85 V.
The combination of high accuracy and low power operation make the OP193/OP293 useful for battery-powered equipment. The part’s low current drain and low voltage operation allow it to continue performing long after other amplifiers have ceased functioning either because of battery drain or headroom.
The OP193/OP293 are specified for single +2 V through dual ±15 V operation over the extended (−40°C to +125°C) temperature range. They are available in SOIC surface-mount packages.
Applications
- Digital scales
- Strain gages
- Portable medical equipment
- Battery-powered instrumentation
- Temperature transducer amplifier
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
Модели SPICE
OP193 SPICE Macro Models
Типовые проекты (3)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
OP193 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.