Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Работает с однополярным питанием: от 2.7 В до 12 В
  • Широкий диапазон входных напряжений
  • Rail-to-Rail диапазон выходных напряжений
  • Малый потребляемый ток: 300 мкА/канал
  • Широкая полоса: 3 МГц
  • Скорость нарастания: 0.5 В/мкс
  • Скорость нарастания: 0.5 В/мкс
  • Эффект обращения фазы отсутствует

Подробнее о продукте

OP191, OP291 и OP491 - это одноканальный, двухканальный и четырехканальный микропотребляющие усилители с однополярным питанием и полосой 3 МГц, имеющие rail-to-rail диапазоны входного и выходного напряжений (размах напряжения до напряжений питания). Все три компонента гарантированно обеспечивают заявленные характеристики при работе от однополярного напряжения питания 3 В, а также биполярного напряжения питания ±5 В.

Изготавливаемые по технологии CBCMOS компании Analog Devices компоненты семейства OP191 имеют уникальную схему входного каскада, которая позволяет воспринимать входные напряжения, выходящие за пределы напряжений питания на величину до 10 В, без возникновения эффектов обращения фазы или фиксации состояния (эффект “защелки”). Выходное напряжение может достигать значений, не доходящих нескольких милливольт до напряжений питания.

К возможным областям применения данных усилителей относятся портативное телекоммуникационное оборудование, схемы управления/защиты источников питания, а также интерфейс с датчиками, обладающими широким диапазоном выходного сигнала. Усилители, обладающие rail-to-rail диапазоном входных напряжений, требуются при работе с такими датчиками, как датчики на эффекте Холла, пьезоэлектрические и резистивные датчики.

Поддержка режима rail-to-rail по входу и выходу позволяет разработчикам проектировать многокаскадные фильтры в системах с однополярным питанием и поддерживать высокие отношения сигнал-шум.

OP191/OP291/OP491 работают в расширенном промышленном температурном диапазоне (от -40°C до +125°C). Одноканальный усилитель OP191 и двухканальный усилитель OP291 выпускаются в 8-выводном пластиковом корпусе DIP и 8-выводном корпусе SO для поверхностного монтажа. Четырехканальный усилитель OP491 выпускается в 14-выводном корпусе DIP и узком 14-выводном корпусе SO. По вопросам наличия OP491 в корпусе TSSOP обращайтесь к производителю.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

OP191

Модели SPICE

Макро-модель SPICE OP191

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.