Обзор

Особенности и преимущества

  • Guaranteed VOS: 500 μV maximum
  • Guaranteed matched CMRR: 94 dB minimum
  • Guaranteed matched VOS: 750 μV maximum
  • Low noise
  • Silicon-nitride passivation
  • Internal frequency compensation
  • Low crossover distortion
  • Continuous short-circuit protection
  • Low input bias current

Подробнее о продукте

The OP11 provides four matched 741-type operational amplifiers in a single 14-lead DIP. The OP11 is pin compatible with the LM148 amplifier. The amplifier is matched for common-mode rejection ratio and offset voltage, which is very important in designing instrumentation amplifiers. In addition, the amplifier is designed to have equal positive-going and negative-going slew rates.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь