Обзор

Особенности и преимущества

  • Guaranteed 25µV max. Offset Voltage
  • Guaranteed 0.6µV/°C max. Offset Voltage Drift with Temperature
  • Excellent 1.0µV/Month max. Long Term Stability
  • Guaranteed 0.6µVP-P max. Noise
  • Guaranteed 2.0nA max. Input Bias Current

Подробнее о продукте

The OP-07 offers excellent performance in applications requiring low offset voltage, low drift with time and temperature and very low noise. Linear's OP-07 is interchangeable with many of the precision op amp device types. The OP-07 also offers a wide input voltage range, high common mode rejection and low input bias current. These features result in optimum perfomance for small signal level and low frequency applications. Use of advanced design, processing and testing techniques make Linear's OP-07 a superior choice over similar products. A buffered reference application is shown below. For single op amp applications requiring higher performance, see the LT1001 and for matched dual precision applications see the LT1002.


Applications
  • Thermocouple Amplifiers
  • Strain Gauge Amplifiers
  • Low Level Signal Processing
  • Medical Instrumentation

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

OP07

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь