Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • JFET Switches Rather than CMOS
  • Low "ON" Resistance: 220Ω
  • Highly Resistant to Static Discharge Damage
  • NO SCR Latch-Up Problems
  • Digital Inputs Compatbile with TTL and CMOS
  • 125°C Temperature Tested Dice Available
  • MUX-08 Pin Compatible with DG508, HI-508A, IH5108, IH6108, LF11508, 12508, 13508, AD7506
  • See datasheet for additional features

Подробнее о продукте

The MUX-08 is a monolithic eight-channel analog multiplexer which connects a single output to one of the eight analog inputs depending upon the state of a 3-bit binary address.

The MUX-24 is a monolithic four-channel differential analog multiplexer configured in a double pole, four position (plus OFF) electronic switch array. A two-bit binary input address connects a pair of independent analog inputs from each four channel input section to the corresponding pair of independent analog outputs.

All switches in the MUX-08/MUX-24 are turned OFF by applying logic "0" to the ENABLE pin, thereby providing a package select funtion.

Fabricated with Precision Monolithics' high performance Bipolar-JFET technology, these devices offer low, constant "ON" resistance, low leakage currents and fast settling time with low crosstalk to satisfy a wide variety of applications.

These multiplexors do not suffer from latch-up or static charge blow-out problems associated with similar CMOS parts. The digital inputs are designed to operate form both TTL and CMOS levels while always providing a definite break-before-make action without the need for external pull-up resistors over the full operating temperature range.

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь