Изолированные драйверы затворов транзисторов
Компактные изолированные драйверы затворов Analog Devices предназначены для достижения более высоких скоростей переключения и использования в системах с ограниченным пространством, что требуется для силовых ключей, основанных на технологиях SiC (карбид кремния) и GaN (нитрид галлия), при этом они обеспечивают надежный контроль характеристик переключения для IGBT-транзисторов и полевых МОП-транзисторов. В этих изолированных драйверах затворов используется проверенная технология изоляции iCoupler от ADI в сочетании с высокоскоростными КМОП-компонентами и монолитными трансформаторами для достижения сверхнизкой задержки распространения без ухудшения стойкости к изменению синфазного напряжения. Архитектура с высокой точностью формирования импульсов позволяет повысить КПД электродвигателей, а превосходная стабильность синхронизации уменьшает искажения напряжения, а также гармонические составляющие выходной мощности для инверторов солнечной энергии.
Преодоление ограничений в решениях с драйверами затворов на основе оптопар и высоковольтными драйверами затворов
Изолированные драйверы затворов обеспечивают электрическую изоляцию, а также надежное управление затвором транзистора, что зачастую необходимо для обеспечения безопасности и надежности во многих системных архитектурах. Устройства ассортимента изолированных драйверов затворов компании Analog Devices предлагают разработчикам лучшие характеристики и повышенную надежность по сравнению с оптопарами и импульсными трансформаторами. Микросхемы семейства изолированных драйверов затворов, основанные на проверенной технологии iCoupler® от ADI, имеют максимальную задержку распространения 50 нс, обеспечивают межканальное согласование временных характеристик в пределах 5 нс, обладают 50-летним сроком службы при воздействии рабочего напряжения 400 В ср.кв. и обеспечивают надежную изоляцию.
Узнайте, какие еще преимущества имеют цифровые изоляторы на основе технологии iCoupler.
Ограничения, присущие существующим решениям ... |
|
Ограничения, присущие драйверам затворов на основе оптопар |
|
![]() |
|
Ограничения, присущие высоковольтным драйверам затворов на основе оптопар |
|
![]() |
|
Решение ADI ... |
Изолированные драйверы затворов на основе технологии iCoupler преодолевают ограничения драйверов на основе оптопар и высоковольтных драйверов |
![]() |
|