Мониторы энергии
Мониторы энергии компании Analog Devices обеспечивают точное измерение энергии на уровне платы в дополнение к другим ключевым параметрам. Внутренние аккумуляторы позволяют получить точные показания энергии и времени заряда, при этом имеется возможность использовать в качестве временной развертки как удобный внутренний генератор, так и более точный внешний генератор. Одни устройства из данного ассортимента позволяют считывать ток, напряжение, мощность, заряд и энергию в цепях с напряжением до 100 В или выше с использованием внутреннего шунта, другие позволяют измерять параметрические показания и считывать ток с соответствующего внешнего шунта в цепях с током до ±30 А с максимальным смещением 9 мА (обеспечивая высокий динамический диапазон).
Таблица выбора продукта
Актуальные ресурсы по теме
Energy Monitors
SortOrder | Part# | Number of Supplies | Vin Range | Features | ADC | Interface | Comments | Price (1000+) ($ US) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LTC2949 | 12 | ±6.14V | Current Monitor, Energy Monitor, I2C Interface, Power Monitor, Voltage Monitor | 20-Bit | I²C, IsoSPI, SPI | Current, Voltage, Temperature and Charge Monitor for High Voltage Battery Packs | $11.41 (LTC2949ILXE#3ZZPBF) |
2 | LTC2947-65 | 1 | ±65A Current Range | Charge Monitor, Current Monitor, Energy Monitor, Integrated Rsense, Power Monitor, Voltage Monitor | 18-bit | I²C, SPI | 65A+ Power/Energy Monitor with Integrated Sense Resistor | $6.45 (LTC2947IUHF-65#PBF) |
3 | LTC2947 | 1 | 0V to 15V | Charge Monitor, Current Monitor, Energy Monitor, Integrated Rsense, Power Monitor, Voltage Monitor | 18-bit | I²C, SPI | 30A Power/Energy Monitor with Integrated Sense Resistor | $5.95 (LTC2947IUFE#PBF) |
4 | LTC2946 | 1 | -100V to +100V (extendable to higher voltages) | Current Monitor, Energy Monitor, I2C Interface, Power Monitor, Voltage Monitor | 12-Bit | I²C | Wide Range I2C Power, Charge and Energy Monitor | $3.95 (LTC2946CDE#PBF) |