Обзор

Особенности и преимущества

  • Dual Matched PNP Transistor
  • Low Offset Voltage: 100 µV Max
  • Low Noise: 1 nV/√Hz @ 1 kHz Max
  • High Gain: 100 Min
  • High Gain Bandwidth: 190 MHz Typ
  • Tight Gain Matching: 3% Max
  • Excellent Logarithmic Conformance:
    rBE about = 0.3 Ohms typ

Подробнее о продукте

The MAT03 dual monolithic PNP transistor offers excellent parametric matching and high frequency performance. Low noise characteristics (1 nV/(root)Hz max @ 1 kHz), high bandwidth (190 MHz typical), and low offset voltage (100 µV max), makes the MAT03 an excellent choice for demanding preamplifier applications. Tight current gain matching (3% max mismatch) and high current gain (100 min), over a wide range of collector current, makes the MAT03 an excellent choice for current mirrors. A low value of bulk resistance (typically 0.3 Ohm) also makes the MAT03 an ideal component for applications requiring accurate logarithmic conformance.

Each transistor is individually tested to data sheet specifications. Device performance is guaranteed over the extended military temperature ranges. To insure the long-term stability of the matching parameters, internal protection diodes across the base-emitter junction clamp any reverse base-emitter junction potential. This prevents a base-emitter break-down condition which can result in degradation of gain and matching performance due to excessive breakdown current.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь