Обзор

Особенности и преимущества

  • Низкое напряжение смещения (рассогласование VБЭ): 40 мкВ тип., 100 мкВ макс.
  • Низкий ТК напряжения смещения: 0.5 мкВ/°С, макс.
  • Высокий коэффициент усиления по току (hFE): 500, мин.
  • Превосходная линейность hFE в диапазоне от 10 нА до 10 мА
  • Низкое напряжение шума: размах 0.23 мкВ ( 0.1 Гц – 10 Гц)
  • Высокое напряжение пробоя: 45 В, мин.

Подробнее о продукте

MAT01 - это монолитная сборка из двух NPN транзисторов. Эксклюзивная кремний-нитридная технология "тройной пассивации" обеспечивает превосходную стабильность критических параметров при изменениях температуры и во времени. Компонент обладает напряжением смещения 40 мкВ, температурным дрейфом 0.15 мкВ/°C и рассогласованием hFE 0.7%.

Компонент поддерживает очень высокий коэффициент передачи (h) в диапазоне тока коллектора, равном шести декадам, обеспечивая исключительный показатель hFE = 590 при токе коллектора всего 10 нА. Высокий коэффициент усиления при малых токах коллектора делает MAT01 идеальным выбором для использования в малопотребляющих входных каскадах, работающих со слабыми сигналами.

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь