Обзор
Особенности и преимущества
- 1.2µVP-P Noise
- 2µV/√kHr Long Term Stability
- Very Low Hysteresis
- 0.05ppm/°C Drift
- Temperature Stabilized
- 400°C/W Thermal Resistance for LTZ1000A Reduces Insulation Requirements
- Specified for –55°C to 125°C Temperature Range
- Offered in TO-99 package
Подробнее о продукте
The LTZ1000 and LTZ1000A are ultra stable temperature controllable references. They are designed to provide 7V outputs with temperature drifts of 0.05ppm/°C, about 1.2µVP-P of noise and long term stability of 2µV/√kHr.
Included on the chip is a subsurface Zener reference, a heater resistor for temperature stabilization, and a temperature sensing transistor. External circuitry is used to set operating currents and to temperature stabilize the reference. This allows maximum fl exibility and best long term stability and noise.
The LTZ1000 and LTZ1000A references can provide superior performance to older devices such as the LM199, provided that the user implements the heater control and properly manages the thermal layout. To simplify thermal insulation, the LTZ1000A uses a proprietary die attach method to provide signifi cantly higher thermal resistance than the LTZ1000.
Applications
- Voltmeters
- Calibrators
- Standard Cells
- Scales
- Low Noise RF Oscillators
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Заметки разработчика (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Сопутствующие компоненты
LTZ1000 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.