Обзор
Особенности и преимущества
- Может работать в качестве администратора сети SmartMesh WirelessHART, в которой
- Обеспечивается надежность передачи данных >99.999% в самых сложных радиочастотных средах
- Узлы потребляют менее 50 мкА при передаче данных
- Это одноплатный компьютер с работающей на частоте 2,4 ГГц системой на кристалле стандарта IEEE 802.15.4 со встроенным сетевым программным обеспечением SmartMesh
- Представляет собой сборку на печатной плате размером 103 мм × 56 мм
Подробнее о продукте
Беспроводные сенсорные сети SmartMesh WirelessHART являются самонастраиваемыми, малопотребляющими сетями, состоящими из беспроводных узлов, называемых mote. LTP5903-WHR, работа которого основана на стандарте WirelessHART (МЭК 62591), использует программное обеспечение управления сетью SmartMesh WirelessHART для мониторинга и управления работой сети и обеспечения точки входа/выхода данных через интерфейс UART. Он обеспечивает основную функциональность сети, максимально повышая ее устойчивость, надежность и масштабируемость с помощью расширенных возможностей управления сетью и комплексных функций безопасности.
LTP5903-WHR предназначен для использования в шлюзах и контроллерах с питанием от электросети, например, в шлюзах WirelessHART, и позволяет заказчикам организовать основанную на стандартах беспроводную сенсорную сеть, которая обеспечивает масштабируемую двунаправленную связь.
Встраиваемый администратор сети предлагает программный интерфейс прикладного программирования (API) для предоставления комплексной и универсальной функциональности без необходимости написания сложных программ. Этот API-интерфейс также обеспечивает полный обзор и контроль конфигурации сети, администрирования безопасности, состояния сети и статистики работы. Этот готовый к использованию встраиваемый администратор сети позволяет поставщикам систем промышленной автоматизации интегрировать передовые интеллектуальные сетевые возможности в предназначенные для мониторинга и управления промышленные решения, при этом снижая риски и ускоряя выход продукции на рынок.
Особенности сети |
|
Особенность | Преимущество |
Синхронизированная по времени связь с переключением каналов | Надежность передачи данных >99.999% в самых сложных радиочастотных средах. |
Энергопотребление менее 50 мкА при передаче данных | Можно создать сеть без каких-либо устройств с питанием от электросети. Универсальность в выборе между вариантом питания от электросети и вариантом питания от источника накапливаемой энергии. |
Защищенная сеть с 128-битным шифрованием AES | Безопасность с сертификатом NIST. Компрометация одного узла не ставит под угрозу всю сеть. |
На основе стандартов | Соответствует международному стандарту МЭК 62591 (WirelessHART). |
Высокоточная синхронизация по времени | Синхронизация по времени для каждого узла в рамках приложения обеспечивается с точностью до миллисекунды. |
Особенности устройства | |
Особенность | Преимущество |
Расширенные возможности управления сетью | Динамически оптимизирует сетевое взаимодействие ячеек в зависимости от меняющейся радиочастотной среды. |
Масштабируемое управление сетью | Управляет сетями до 250 узлов (LTP5903-WHRB) или до 500 узлов (LTP5903-WHRC). |
Оптимизация и балансировка нагрузки | Повышает пропускную способность для самых занятых узлов, поддерживая нормальный поток трафика для остальной части сети. |
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Product Information (1)
Инструменты и симуляторы
Software and Simulation
Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (1)
Документация по качеству (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
LTP5903-WHR Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.