Обзор
Особенности и преимущества
- Модуль типа PCBA (печатная плата в сборе) размером 42 мм × 24 мм со встроенной антенной
- Содержит работающую на частоте 2,4 ГГц систему на кристалле стандарта IEEE 802.15.4e со встроенным сетевым программным обеспечением SmartMesh
- Обеспечивает надежность передачи данных >99.999% в самых сложных радиочастотных средах
- Узлы, потребляющие менее 50 мкА при передаче данных
- Может служить в сети SmartMesh IP в качестве беспроводного узла (Wireless Mote), администратора EManager или точки доступа (Access Point Mote)
- Эти продукты содержат механизм шифрования. Могут накладываться ограничения на импорт/экспорт.
Подробнее о продукте
Беспроводные сенсорные сети SmartMesh IP представляют собой работающие через интернет протокол (IP) самоуправляемые сети с низким энергопотреблением, состоящие из беспроводных узлов, называемых «mote». LTP5901-IPM представляет собой печатную плату в сборе (PCBA) со встроенной антенной, являющуюся частью семейства Eterna® решений стандарта IEEE 802.15.4e. Она характеризуется высокой степенью интеграции, имеет низкое энергопотребление, а также содержит 32-битный микропроцессор ARM Cortex-M3, использующий встроенное сетевое программное обеспечение SmartMesh IP. Модуль LTP5901-IPM предназначен для поверхностного монтажа и имеет размеры 42 мм × 24 мм.
В сетях SmartMesh IP с синхронизацией по времени все узлы сети могут отправлять, принимать и передавать через себя данные, обеспечивая при этом многолетнюю автономную работу от одной батареи. SmartMesh IP представляет собой основанную на простой в интеграции платформе универсальную сеть с высокой надежностью и низким энергопотреблением.
Поведение LTP5901-IPM в сети SmartMesh IP определяется выбором загружаемого программного обеспечения SmartMesh IP: беспроводной узел (Wireless Mote), сетевой администратор EManager или узловая точка доступа (Access Point Mote). Программное обеспечение SmartMesh IP, поставляемое с LTP5901-IPM, полностью протестировано и проверено и легко настраивается через программный интерфейс прикладного программирования (API). После приобретения продуктов SmartMesh IP, двоичные файлы SmartMesh IP могут быть загружены через учетную запись myAnalog.
Функциональность выводов модуля LTP5901-IPMA определяется загружаемым программным обеспечением и подробно описана в следующих файлах документации:
LTP5901-IPM |
= |
Модуль LTP5901-IPMA |
+ |
ПО узла сети SmartMesh IP |
→ |
|
LTP5901-IPR |
= |
Модуль LTP5901-IPMA |
+ |
ПО администратора EManager сети SmartMesh IP |
→ |
|
LTP5901-IPA |
= |
Модуль LTP5901-IPMA |
+ |
ПО точки доступа сети SmartMesh IP |
→ |
Особенности сети | |
Особенность |
Преимущество |
Надежность передачи данных > 99,999% |
Предотвращает пропадание связи, характерное для других сетей |
Шифрование AES-128 с сертификатом NIST |
Данные защищены сквозным шифрованием, проверкой целостности сообщений и аутентификацией устройства |
Масштабируемость |
Использует протокол изменения каналов по времени, чтобы избежать коллизий в сети с целью максимизации масштаба сети при поддержании минимальной мощности и сокращении повторных попыток передачи из-за перегрузки |
Двунаправленная связь |
Идеально подходит как для систем мониторинга, так и для систем управления |
До 10 сообщений в секунду на узел |
Связь с синхронизацией по времени позволяет избежать конфликтов в сети. Эта скорость передачи данных предусматривает запас времени для повторных попыток передачи пакетов. |
Особенности устройства |
|
Особенность |
Преимущество |
Ведущая в отрасли технология радиосвязи с низким энергопотреблением |
• 4,5 мА для получения пакета |
Встроенные ВЧ-цепи |
К высокочастотным элементам относятся встроенный усилитель мощности и другие компоненты, предварительно оптимизированные по характеристикам, в том числе предусмотрена температурная компенсация, что в итоге экономит время разработки. |
Сертификация ВЧ-модуля |
Модуль предварительно сертифицирован для следующих стран: США, Канада, ЕС, Австралия и Новая Зеландия, Индия, Япония, Корея, Тайвань. |
Поддержка источников накапливаемой энергии |
Характеризующаяся очень низким энергопотреблением схемотехника позволяет питать узлы с помощью различных источников накапливаемой энергии. Нажмите здесь, чтобы увидеть демонстрационную схему узла SmartMesh IP, который питается от источника внутреннего освещения. |
Встроенный датчик температуры |
Точный датчик температуры встроен непосредственно в узел. |
Области применения
Устройства SmartMesh IP идеально подходят для беспроводного оборудования промышленного Интернета вещей (IoT). Узнайте больше о применении SmartMesh.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (3)
Техническая документация
Руководства пользователя (12)
Особенности продукта (1)
Инструменты и симуляторы
Программное обеспечение и инструменты моделирования
Материалы по теме
Документация по качеству (1)
Технические статьи (12)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.