Обзор
Особенности и преимущества
- Может работать в качестве беспроводного узла (mote) в сети SmartMesh WirelessHART, в которой
- Обеспечивается надежность передачи данных >99.999% в самых сложных радиочастотных средах
- Узлы потребляют менее 50 мкА при передаче данных
- Содержит работающую на частоте 2,4 ГГц систему на кристалле стандарта IEEE 802.15.4 со встроенным сетевым программным обеспечением SmartMesh
- Модуль PCBA (печатная плата в сборе) размером 39 мм × 24,4 мм с разъемом для антенны MMCX
- Соответствует стандарту WirelessHART (МЭК 62591)
- Эти продукты содержат механизм шифрования. Могут накладываться ограничения на импорт/экспорт
Подробнее о продукте
Беспроводные сенсорные сети SmartMesh WirelessHART являются самонастраиваемыми, малопотребляющими сетями, состоящими из беспроводных узлов, называемых mote. LTP5900-WHM представляет собой 22-выводной узловой модуль SmartMesh WirelessHART, являющийся представителем семейства Eterna® решений типа «печатная плата в сборе» стандарта IEEE 802.15.4. Он характеризуется высокой степенью интеграции, имеет низкое энергопотребление, а также содержит 32-битный микропроцессор ARM Cortex-M3, использующий встроенное сетевое программное обеспечение SmartMesh WirelessHART компании Analog Devices.
LTP5900-WHM представляет собой совместимое решение для заказчиков, использующих модуль M2510 компании Analog Devices. Также можно приобрести модуль LTP5901-WHM со встроенной антенной и модуль LTP5902-WHM с антенным разъемом MMCX.
В сетях WirelessHART с синхронизацией по времени все узлы сети могут отправлять, принимать и передавать через себя данные, обеспечивая при этом многолетнюю автономную работу от одной батареи. Программное обеспечение SmartMesh WirelessHART, поставляемое с LTP5900-WHM, полностью протестировано и проверено и легко конфигурируется через программный интерфейс прикладного программирования (API).
Особенности сети |
|
Особенность | Преимущество |
Синхронизированная по времени связь с переключением каналов | Надежность передачи данных >99.999% в самых сложных радиочастотных средах. |
Энергопотребление менее 50 мкА при передаче данных | Можно создать сеть без каких-либо устройств с питанием от электросети. Универсальность в выборе между вариантом питания от электросети и вариантом питания от источника накапливаемой энергии. |
Защищенная сеть с 128-битным шифрованием AES | Безопасность с сертификатом NIST. Компрометация одного узла не ставит под угрозу всю сеть. |
На основе стандартов | Соответствует международному стандарту МЭК 62591 (WirelessHART). |
Высокоточная синхронизация по времени | Синхронизация по времени для каждого узла в рамках приложения обеспечивается с точностью до миллисекунды. |
Особенности устройства |
|
Особенность | Преимущество |
Ведущая в отрасли технология радиосвязи с низким энергопотреблением |
• 4,5 мА для получения пакета • 5,4 мА для передачи при 0 дБм • 9,7 мА для передачи при 8 дБм |
Встроенные ВЧ-цепи | К высокочастотным элементам относятся встроенный усилитель мощности и другие компоненты, предварительно оптимизированные по характеристикам, в том числе предусмотрена температурная компенсация, что в итоге экономит время разработки. |
Сертификация ВЧ-модуля | Модуль предварительно сертифицирован для следующих стран: США, Канада и страны ЕС. |
Поддержка источников накапливаемой энергии | Характеризующаяся очень низким энергопотреблением схемотехника позволяет питать узлы с помощью различных источников накапливаемой энергии. |
Области применения
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Заметки разработчика (1)
Инструменты и симуляторы
Software and Simulation
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.