Обзор

Особенности и преимущества

  • CSA (IEC/UL) Approved, File #255632
  • Reinforced Insulation
  • Integrated Isolated Power Supply
  • Adjustable Turn-On Ramp Rate and Current Limit
  • I2C/SMBus Interface
  • 10-Bit ADC Monitors Current and Two Uncommitted Channels
  • High Common Mode Transient Immunity: ≥ 30kV/μs
  • Fault Status Alert and Power Good Outputs
  • Independent 3V to 5.5V Logic Supply
  • ±20kV ESD Across the Isolation Barrier
  • Maximum Continuous Working Voltage: 690VRMS
  • 14.6mm Creepage Distance
  • Low Current Shutdown Mode (<10μA)
  • 22mm × 9mm × 5.16mm BGA Package

Подробнее о продукте

The LTM9100 μModule® (micromodule) controller is a complete, galvanically isolated switch controller with I2C interface, for use as a load switch or hot swap controller. The load is soft started and controlled by an external N-channel MOSFET switch. Overcurrent protection minimizes MOSFET stress during start-up, input step and output short-circuit conditions. Owing to the isolated, floating character of the switch, it is easily configured for use in high side, low side and floating applications.

A single 5V supply powers both sides of the switch controller through an integrated, isolated DC/DC converter. A separate logic supply input allows easy interfacing with logic levels from 3V to 5.5V, independent of the main supply. Isolated measurements of load current and two additional voltage inputs are made by a 10-bit ADC, and accessed via the I2C interface.

The logic and I2C interface is separated from the switch controller by a 5kVRMS isolation barrier, making the LTM9100 ideal for systems where the switch operates on buses up to 1000VDC, as well as for providing galvanic isolation in systems where a ground path is broken to allow large common mode voltage swings. Uninterrupted communication is guaranteed for common mode transients of up to 30kV/μs.

APPLICATIONS

  • High Voltage DC Hot Swap
  • Live Backplane Insertion
  • Isolated Distributed Power Systems
  • Power Monitors
  • Industrial Control Systems
  • Breaking Ground Loops

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTM9100

Linduino

Linduino представляет собой Arduino-совместимую систему компании Analog Devices, предназначенную для разработки и распространения библиотек микропрограммного обеспечения и примеров кода для работы с нашими микросхемами. Каждый продукт, поддерживаемый системой Linduino, включает в себя пример основной программы, размещенный в папке LTSketchbook/Наименование_продукта, и код драйвера, размещенный в папке LTSketchbook/libraries.

Репозиторий кода Linduino на GitHub и инструкции по использованию кода.

Загрузить LTSketchbook

Купить Linduino

Linduino

Сопутствующие компоненты

LTM9100 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.