Обзор

Особенности и преимущества

  • Integrated I/Q Demodulator, IF Amplifier, and Dual 14-Bit, 310Msps High Speed ADC
  • External Highpass Filter Allows Bandwidth Adjustment
  • 300MHz Lowpass Filter for Each Channel
  • RF Input Frequency Range: 0.7GHz to 4GHz
  • 50Ω Single-Ended RF Port
  • 50Ω Differential LO Port
  • Frequency Flatness: 1.3dB Typical
  • 66dBc IM3 Level at –7dBFS
  • 59dB SNR at –1dBFS
  • Parallel DDR LVDS Outputs
  • Clock Duty Cycle Stabilizer
  • Low Power: 2.6W
  • Shutdown and Nap Modes
  • 15mm × 15mm BGA Package

Подробнее о продукте

The LTM9013 is a 300MHz wideband, low IF receiver. Utilizing an integrated system in a package (SiP) technology, it is a μModule® (micromodule) receiver that includes a dual high speed 14-bit A/D converter, lowpass filter, differential gain stages and a quadrature demodulator.

The LTM9013 is perfect for wideband I/Q receiver applications, with AC performance that includes 59dB SNR and 1.3dB frequency flatness from DC to 300MHz. A highpass filter or simple AC coupling are used external to the device for design flexiblity. The integrated on-chip broadband transformers provide a 50Ω single-ended interface at the RF input.

A 5V supply powers the demodulator and a 3.3V supply powers the IF amplifiers for minimal distortion. A 1.8V supply allows low power ADC operation. A separate output supply allows the DDR LVDS outputs to drive 1.8V logic. An optional multiplexer allows both channels to share a digital output bus. An optional clock duty cycle stabilizer allows high performance at full speed for a wide range of clock duty cycles.

Applications

  • Telecommunications
  • Wideband, Low IF Receivers
  • Digital Predistortion Receivers
  • Cellular Base Stations

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.