Обзор
Особенности и преимущества
- 4-Channel Simultaneous Sampling ADC with Integrated, Fixed Gain, Differential Drivers
- 68.3dB SNR
- 78dB SFDR
- Low Power: 1.27W Total, 318mW per Channel
- 1.8V ADC Core and 3.3V Analog Input Supply
- Serial LVDS Outputs: 1 or 2 Bits per Channel
- Shutdown and Nap Modes
- 11.25mm × 15mm BGA Package
Подробнее о продукте
The LTM9012 is a 4-channel, simultaneous sampling 14-bit μModule® analog-to-digital converter (ADC) with integrated, fixed gain, differential ADC drivers. The low noise amplifiers are suitable for single-ended drive and pulse train signals such as imaging applications. Each channel includes a lowpass filter between the driver output and ADC input.
DC specs include ±1.2LSB INL (typ), ±0.3LSB DNL (typ) and no missing codes over temperature. The transition noise is a low 1.2LSBRMS.
The digital outputs are serial LVDS and each channel outputs two bits at a time (2-lane mode). At lower sampling rates there is a one bit option (1-lane mode). The LVDS drivers have optional internal termination and adjustable output levels to ensure clean signal integrity.
The ENC+ and ENC– inputs may be driven differentially or single-ended with a sine wave, PECL, LVDS, TTL or CMOS inputs. An internal clock duty cycle stabilizer allows high performance at full speed for a wide range of clock duty cycles.
Applications
- Industrial Imaging
- Medical Imaging
- Multichannel Data Acquisition
- Nondestructive Testing
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Сопутствующие компоненты
LTM9012 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Информация (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.