Обзор
Особенности и преимущества
- 8-Channel Simultaneous Sampling ADC
- 73.1dB SNR
- 88dB SFDR
- Low Power: 140mW/113mW/94mW per Channel
- Single 1.8V Supply
- Serial LVDS Outputs: 1 or 2 Bits per Channel
- Selectable Input Ranges: 1VP-P to 2VP-P
- 800MHz Full Power Bandwidth S/H
- Shutdown and Nap Modes
- Serial SPI Port for Configuration
- Internal Bypass Capacitance, No External Components
- 140-Pin (11.25mm × 9mm) BGA Package
Подробнее о продукте
The LTM9011-14/LTM9010-14/LTM9009-14 are 8-channel, simultaneous sampling 14-bit A/D converters designed for digitizing high frequency, wide dynamic range signals. AC performance includes 73.1dB SNR and 88dB spurious free dynamic range (SFDR). Low power consumption per channel reduces heat in high channel count applications. Integrated bypass capacitance and flow-through pinout reduces overall board space requirements.
DC specs include ±1LSB INL (typ), ±0.3LSB DNL (typ) and no missing codes over temperature. The transition noise is a low 1.2LSBRMS.
The digital outputs are serial LVDS to minimize the number of data lines. Each channel outputs two bits at a time (2-lane mode). At lower sampling rates there is a one bit per channel option (1-lane mode).
The ENC+ and ENC– inputs may be driven differentially or single-ended with a sine wave, PECL, LVDS, TTL, or CMOS inputs. An internal clock duty cycle stabilizer allows high performance at full speed for a wide range of clock duty cycles.
Applications
- Communications
- Cellular Base Stations
- Software Defined Radios
- Portable Medical Imaging
- Multichannel Data Acquisition
- Nondestructive Testing
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (2)
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Сопутствующие компоненты
LTM9009-14 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые Suggested Oscillator
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (2)
Информация (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.