Обзор

Особенности и преимущества

  • 8-Channel Simultaneous Sampling ADC
  • 73dB SNR
  • 90dB SFDR
  • Low Power: 88mW/59mW/46mW per Channel
  • Single 1.8V Supply
  • Serial LVDS Outputs: 1 or 2 Bits per Channel
  • Selectable Input Ranges: 1VP-P to 2VP-P
  • 800MHz Full Power Bandwidth S/H
  • Shutdown and Nap Modes
  • Serial SPI Port for Configuration
  • Internal Bypass Capacitance, No External Components
  • 140-Pin (11.25mm × 9mm) BGA Package

Подробнее о продукте

The LTM9008-14/LTM9007-14/LTM9006-14 are 8-channel, simultaneous sampling 14-bit A/D converters designed for digitizing high frequency, wide dynamic range signals. AC performance includes 73dB SNR and 90dB spurious free dynamic range (SFDR). Low power consumption per channel reduces heat in high channel count applications. Integrated bypass capacitance and flowthrough pinout reduces overall board space requirements.

DC specs include ±1LSB INL (typ), ±0.3LSB DNL (typ) and no missing codes over temperature. The transition noise is a low 1.2LSBRMS.

The digital outputs are serial LVDS to minimize the number of data lines. Each channel outputs two bits at a time (2-lane mode). At lower sampling rates there is a one bit per channel option (1-lane mode).

The ENC+ and ENC inputs may be driven differentially or single-ended with a sine wave, PECL, LVDS, TTL, or CMOS inputs. An internal clock duty cycle stabilizer allows high performance at full speed for a wide range of clock duty cycles.

Applications

  • Communications
  • Cellular Base Stations
  • Software Defined Radios
  • Portable Medical Imaging
  • Multichannel Data Acquisition
  • Nondestructive Testing

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

Сопутствующие компоненты

LTM9008-14 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые µModule Receiver

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Рекомендуемые драйверы АЦП

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.