Обзор
Особенности и преимущества
- Integrated Dual 14-Bit, High-Speed ADC, Lowpass
- Filter, Differential Gain Stages and I/Q Demodulator
- Lowpass Filter for Each ADC Channel
- 1.92MHz (LTM9004-AA)
- 4.42MHz (LTM9004-AB)
- 9.42MHz (LTM9004-AC)
- 20MHz (LTM9004-AD)
- RF Input Frequency Range: 0.7GHz to 2.7GHz
- 50Ω Single-Ended RF and LO Ports
- I/Q Gain Mismatch: 0.2dB Typical
- I/Q Phase Mismatch: 1.5 Deg Typical
- Voltage-Adjustable Demodulator DC Offsets
- 76dB/1.92MHz SNR (LTM9004-AA)
- 63.5dB SFDR (LTM9004-AA)
- Clock Duty Cycle Stabilizer
- Low Power: 1.83W
- Shutdown and Nap Modes
- 15mm × 22mm LGA Package
Подробнее о продукте
The LTM9004 is a 14-bit direct conversion receiver subsystem. Utilizing an integrated system in a package (SiP) technology, the LTM9004 is a μModule® receiver that includes a dual high speed 14-bit A/D converter, lowpass filter, differential gain stages and a quadrature demodulator. Contact Analog Devices regarding customization.
The LTM9004 is perfect for zero-IF communications applications, with AC performance that includes 76dB SNR and 63.5dB spurious free dynamic range (SFDR). The entire chain is DC-coupled and provides access for DC offset adjustment. The integrated on-chip broadband transformers provide 50Ω single-ended interfaces at the RF and LO inputs.
A 5V supply powers the mixer and first amplifier for minimal distortion while a 3V supply allows low power ADC operation. A separate supply allows the outputs to drive 0.5V to 3.3V logic. An optional multiplexer allows both channels to share a digital output bus. An optional clock duty cycle stabilizer allows high performance at full speed for a wide range of clock duty cycles.
Applications
- Telecommunications
- Direct Conversion Receivers
- Cellular Basestations
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (4)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
ПО и системные требования
ПО оценивания
LinearLab Tools
Сопутствующие компоненты
LTM9004 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые Suggested Oscillator
Материалы по теме
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.