Обзор

Особенности и преимущества

  • Fully Integrated Receiver Subsystem for Digital Pre-Distortion Applications
  • Down-Converting Mixer with Wide RF Frequency Range: 400MHz to 3.8GHz
  • 125MHz Wide Bandpass Filter, <0.5dB Passband Ripple
  • Low Power ADC with Up to 12-Bit Resolution, 250Msps Sample Rate
  • –145.5dBm/Hz Input Noise Floor, 25.6dBm IIP3
  • 1.5W Total Power Consumption
  • 50Ω Single-Ended RF and LO Ports
  • Internal Bypass Capacitance, No External Components
  • ADC Clock Duty Cycle Stabilizer
  • 11.25mm × 15mm LGA package

Подробнее о продукте

The LTM9003 is a 12-bit digital pre-distortion μModule® receiver subsystem for the transmit path of cellular base-stations. Utilizing an integrated system in a package (SiP) technology, it includes a downconverting mixer, wideband filter and analog-to-digital converter (ADC). The system is tuned for an intermediate frequency (IF) of 184MHz and a signal bandwidth of up to 125MHz. The 12-bit ADC samples at rates up to 250Msps. Contact Analog Devices regarding customization.

The high signal level downconverting active mixer is optimized for high linearity, wide dynamic range IF sampling applications. It includes a differential LO buffer amplifier driving a double-balanced mixer. Broadband, integrated transformers on the RF and LO inputs provide single ended 50Ω interfaces. The RF and LO inputs are internally matched to 50Ω from 1.1GHz to 1.8GHz.

The CLK input controls converter operation and may be driven differentially or single-ended. An optional clock duty cycle stabilizer allows high performance at full speed for a wide range of clock duty cycles.

Applications

  • Transmit Observation Path Receivers
  • Digital Pre-Distortion (DPD) Receivers
  • Wideband Receiver
  • Wideband Instrumentation

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Оценочные комплекты (4)

ПО и системные требования

ПО оценивания

LinearLab Tools

A collection of Matlab and Python programs that provide direct access to Linear Technology’s data converter evaluation boards.

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

Сопутствующие компоненты

LTM9003 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые µModule Receiver

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.