Обзор
Особенности и преимущества
- Integrated Dual 14-Bit, High-Speed ADC, Passive Filters and Fixed Gain Differential Amplifiers
- Up to 300MHz IF Range
- Lowpass and Bandpass Filter Versions
- Integrated Low Noise, Low Distortion Amplifiers
- Fixed Gain: 8dB, 14dB, 20dB or 26dB
- 50Ω, 200Ω or 400Ω Input Impedance
- Integrated Bypass Capacitance, No External Components Required
- 66dB SNR Up to 140MHz Input (LTM9002-AA)
- 76dB SFDR Up to 140MHz Input (LTM9002-AA)
- Auxiliary 12-Bit DACs for Gain Adjustment
- Clock Duty Cycle Stabilizer
- Single 3V to 3.3V Supply
- Low Power: 1.3W (665mW/ch.)
- Shutdown and Nap Modes
- 15mm × 11.25mm LGA Package
Подробнее о продукте
The LTM9002 is a 14-bit dual-channel IF receiver subsystem. Utilizing an integrated system in a package (SiP) technology, it includes a dual high-speed 14-bit A/D converter, matching network, anti-aliasing filter and two low noise, differential amplifiers. It is designed for digitizing wide dynamic range signals with an intermediate frequency (IF) up to 300MHz. The amplifiers allow either AC- or DCcoupled input drive. Lowpass or bandpass filter networks can be implemented with various bandwidths. Contact Analog Devices regarding customization.
The LTM9002 is perfect for demanding communications applications, with AC performance that includes 66dB SNR and 76dB spurious free dynamic range (SFDR). Auxiliary DACs allow gain balancing between channels.
A single 3V supply allows low power operation. A separate output supply allows the outputs to drive 0.5V to 3.3V logic. An optional multiplexer allows both channels to share a digital output bus. Two single-ended CLK inputs can be driven together or independently. An optional clock duty cycle stabilizer allows high performance at full speed for a wide range of clock duty cycles.
Applications
- Telecommunications
- Direct Conversion Receivers
- Main and Diversity Receivers
- Cellular Base Stations
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
ПО и системные требования
ПО оценивания
LinearLab Tools
Сопутствующие компоненты
LTM9002 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые Suggested Oscillator
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (2)
Информация (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.