Обзор

Особенности и преимущества

  • Integrated 16-Bit, High-Speed ADC, Passive Filter and Fixed Gain Differential Amplifier
  • Up to 300MHz IF Range
    • Lowpass and Bandpass Filter Versions
  • Low Noise, Low Distortion Amplifiers
    • Fixed Gain: 8dB, 14dB, 20dB or 26dB
    • 50Ω, 200Ω or 400Ω Input Impedance
  • 78dB SNR, 87dB SFDR (LTM9001-GA)
  • Integrated Bypass Capacitance, No External Components Required
  • Optional Internal Dither
  • Optional Data Output Randomizer
  • 3.3V Single Supply
  • Power Dissipation: 550mW (LTM9001-GA)
  • Clock Duty Cycle Stabilizer
  • 11.25mm × 11.25mm × 2.32mm LGA Package

Подробнее о продукте

The LTM9001 is an integrated System in a Package (SiP) that includes a high-speed 16-bit A/D converter, matching network, anti-aliasing filter and a low noise, differential amplifier with fixed gain. It is designed for digitizing wide dynamic range signals with an intermediate frequency (IF) range up to 300MHz. The amplifier allows either AC- or DC-coupled input drive. A lowpass or bandpass filter network can be implemented with various bandwidths. Contact Analog Devices regarding semi-custom configurations.

The LTM9001 is perfect for IF receivers in demanding communications applications, with AC performance that includes 78dBFS noise floor and 87dB spurious free dynamic range (SFDR) at 5MHz (LTM9001-GA).

The digital outputs are single-ended CMOS. A separate output power supply allows the CMOS output swing to range from 0.5V to 3.3V.

An optional clock duty cycle stabilizer allows high performance at full speed with a wide range of clock duty cycles.

Applications

  • Telecommunications
  • High Sensitivity Receivers
  • Imaging Systems
  • Spectrum Analyzers
  • ATE

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

ПО и системные требования

ПО оценивания

LinearLab Tools

A collection of Matlab and Python programs that provide direct access to Linear Technology’s data converter evaluation boards.

Сопутствующие компоненты

LTM9001-GA Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Поддержка и обсуждения

LTM9001-GA Обсуждения

CN0338 set up
7 неделя (ль) назад в категории Reference Circuits
RE: CN0396 Ga sensor LTSPICE model
8 неделя (ль) назад в категории Reference Circuits

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.