Обзор
Особенности и преимущества
- Integrated 16-Bit, High-Speed ADC, Passive Filter and Fixed Gain Differential Amplifier
- Up to 300MHz IF Range
- Lowpass and Bandpass Filter Versions
- Low Noise, Low Distortion Amplifiers
- Fixed Gain: 8dB, 14dB, 20dB or 26dB
- 50Ω, 200Ω or 400Ω Input Impedance
- 75dB SNR, 83dB SFDR (LTM9001-AD)
- Integrated Bypass Capacitance, No External Components Required
- Optional Internal Dither
- Optional Data Output Randomizer
- LVDS or CMOS Outputs
- 3.3V Single Supply
- Power Dissipation: 1.65W
- Clock Duty Cycle Stabilizer
- 11.25mm × 11.25mm × 2.32mm LGA Package
Подробнее о продукте
The LTM9001 is an integrated system in a package (SiP) that includes a high-speed 16-bit A/D converter, matching network, anti-aliasing filter and a low noise, differential amplifier with fixed gain. It is designed for digitizing wide dynamic range signals with an intermediate frequency (IF) range up to 300MHz. The amplifier allows either AC- or DC-coupled input drive. A lowpass or bandpass filter network can be implemented with various bandwidths. Contact Analog Devices regarding semi-custom configurations.
The LTM9001 is perfect for IF receivers in demanding communications applications, with AC performance that includes 72dBFS noise floor and 82dB spurious free dynamic range (SFDR) at 162.5MHz (LTM9001-AA).
The digital outputs can be either differential LVDS or single-ended CMOS. There are two format options for the CMOS outputs: a single bus running at the full data rate or two demultiplexed buses running at half data rate. A separate output power supply allows the CMOS output swing to range from 0.5V to 3.3V.
The differential ENC+ and ENC– inputs may be driven with a sine wave, PECL, LVDS, TTL or CMOS inputs. An optional clock duty cycle stabilizer allows high performance at full speed with a wide range of clock duty cycles.
Applications
- Telecommunications
- High Sensitivity Receivers
- Cellular Base Stations
- Spectrum Analyzers
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (6)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (2)
Сопутствующие компоненты
LTM9001-A_-B Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые Suggested Oscillator
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (2)
Информация (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
LTM9001-A_-B Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.