Новые материалы по теме (1)

Обзор

Особенности и преимущества

  • Complete Buck-Boost Switch Mode Power Supply
  • Wide Input Voltage Range: 3V to 36V
  • Wide Output Voltage Range: 1V to 36V
  • 12V/0.8A Output at 6VIN
  • 12V/1.5A Output at 12VIN
  • 12V/1.5A Output at 36VIN
  • Integrated Three-Terminal Capacitors and Spread Spectrum for Excellent EMI Performance
  • Compliant with CISPR25 Class 5 Limits (Refer to Figure 25 in the data sheet)
  • 300kHz to 2MHz Fixed Switching Frequency with External Frequency Synchronization
  • Adjustable Output Current Limit
  • Output Current Monitoring
  • RoHS Compliant Package
  • 6.25mm × 6.25mm × 2.22mm BGA Package

Подробнее о продукте

The LTM8083 is a 36VIN, Buck-Boost μModule® Regulator. Included in the package are the switching controller, power switches, inductor, and support components. All that is needed to complete the design is resistors for setting the output voltage and operating frequency, and input and output capacitors. Operating over an input voltage range from 3V to 36V, the LTM8083 can regulate output voltages between 1V and 36V with seamless low-noise transitions between operation regions, as well as controlling both input and output average currents through external sense resistors.

The low profile package enables utilization of unused space on the bottom of PC boards for high density point of load regulation. The LTM8083 is packaged in thermally enhanced, compact over-molded Ball Grid Array (BGA) packages suitable for automated assembly by standard surface mount equipment. The LTM8083 is RoHS compliant.

APPLICATIONS

  • Battery-Operated Devices
  • Test and Measurement Equipment
  • Industrial Control
  • Solar Powered Voltage Regulator
  • Solar Powered Battery Charging

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTM8083

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.