Обзор
Особенности и преимущества
- Two Complete Step-Down Switching Power Supplies
- Low Noise Silent Switcher® Architecture
- CISPR25 Class 5 Compliant
- Wide Input Voltage Range: 3V to 40V
- Wide Output Voltage Range: 0.8V to 10V
- 1.4A Continuous Output Current per Channel at 24VIN, 3.3VOUT, TA = 85°C
- Multiphase Parallel Operation to Increase Current
- Selectable Switching Frequency: 300kHz to 3MHz
- Compact Package (6.25mm × 6.25mm × 2.22mm) Surface Mount BGA
Подробнее о продукте
The LTM8078 is 40VIN, dual 1.4A/single 2.8A step-down Silent Switcher μModule® regulator. The Silent Switcher architecture minimizes EMI while delivering high efficiency at frequencies up to 3MHz. Included in the package are the controllers, power switches, inductors, and support components. Operating over a wide input voltage range, the LTM8078 supports output voltages from 0.8V to 10V, and a switching frequency range of 300kHz to 3MHz, each set by a single resistor. Only the bulk input and output filter capacitors are needed to finish the design. The LTM8078 product video is available on website.
The LTM8078 is packaged in a compact (6.25mm × 6.25mm × 2.22mm) over-molded Ball Grid Array (BGA) package suitable for automated assembly by standard surface mount equipment. The LTM8078 is available with SnPb (BGA) or RoHS compliant.
Applications
- Automated Test Equipment
- Distributed Supply Regulation
- Industrial Supplies
- Medical Equipment
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
LTpowerCAD
LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:
Материалы по теме
Информация (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LTM8078 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.