Обзор

Особенности и преимущества

  • Полнофункциональный понижающий импульсный преобразователь напряжения
  • Архитектура Silent Switcher® с низким уровнем шумом
  • Совместим с требованиями CISPR22 Class B
  • Широкий диапазон входных напряжений: 3.6 В – 60 В
  • Широкий диапазон выходных напряжений: 0.97 В – 15 В
  • Непрерывный выходной ток 5 А при входном напряжении 24 В, выходном напряжении 3.3 В и Tокр.среды = 85°C
  • Пиковый ток 7.25 A при входном напряжении 12 В и выходном напряжении 3.3 В
  • Возможность параллельного соединения для увеличения выходного тока
  • Выбираемая частота коммутации: 200 кГц – 2.2 МГц
  • Программируемый мягкий запуск
  • Отвечающий требованиям RoHS корпус BGA, 9 мм × 11.25 мм × 3.32 мм

Подробнее о продукте

LTM®8071 – это обладающий низким шумом понижающий импульсный стабилизатор семейства µModule® (микромодуль) Silent Switcher с входным напряжением до 60 В и выходным током (непрерывным) 5 A. Архитектура Silent Switcher минимизирует уровень электромагнитных помех и одновременно обеспечивает высокий КПД при частотах коммутации до 2.2 МГц. Продукт содержит интегрированные в одном корпусе контроллер импульсного стабилизатора, ключи цепей питания, катушку индуктивности и все вспомогательные компоненты. LTM8071 работает с диапазоном входных напряжений от 3.6 В до 60 В и частотой коммутации в диапазоне от 200 кГц до 2.2 МГц, поддерживая формирование выходных напряжений в диапазоне от 0.97 В до 15 В. Для выбора выходного напряжения и частоты коммутации используется по одному резистору. Для построения законченного проекта на базе LTM8071 достаточно добавить входные и выходные фильтрующие конденсаторы.

LTM8071 выпускается в компактном литом корпусе BGA с шариковыми контактами, который подходит для автоматизированной сборки с использованием стандартного оборудования поверхностного монтажа. Для заказа доступен отвечающий требованиям RoHS вариант компонента, а также вариант с финишным покрытием контактов SnPb (BGA).

Области применения

  • Контрольно-измерительная аппаратура
  • Авиационная промышленность
  • Стабилизация распределенных источников питания
  • Промышленные источники питания
  • Стабилизация трансформаторных преобразователей переменного напряжения питания в постоянное

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTM8071

LTpowerCAD

LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

To open the project file for this circuit:

Step 1: Download and install LTpowerCAD on your computer.

Step 2: Click on the link(s) in the section below to download part-specific project files.

Step 3: If the project file doesn't run, right-click the link and select "Save Target As." Then start the LTpowerCAD tool and open the project file by selecing "Open Project" from the "File" menu.

LTPowerCAD

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:

LTM8071

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.