Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- 2kVAC Isolated μModule Converter
- UL60950 Recognized File E464570
- Wide Input Voltage Range: 3V to 40V
- VOUT1 Output:
- Up to 450mA (VIN = 24V, VOUT1 = 5V)
- 2.5V to 18V Output Range
- VOUT2 Low Noise Linear Post Regulator:
- Up to 300mA
- 1.2V to 18V Output Range
- Current Mode Control
- Programmable Soft-Start
- User Configurable Undervoltage Lockout
- Low Profile (9mm × 11.25mm × 4.92mm) BGA Package
Подробнее о продукте
The LTM8068 is a 2kV AC isolated flyback μModule® (power module) DC/DC converter with LDO post regulator. Included in the package are the switching controller, power switches, transformer, LDO, and all support components. Operating over an input voltage range of 2.8V to 40V, the LTM8068 supports an output voltage range of 2.5V to 18V, set by a single resistor. There is also a linear post regulator whose output voltage is adjustable from 1.2V to 18V as set by a single resistor. Only output and input capacitors are needed to finish the design.
The LTM8068 is packaged in a thermally enhanced, compact (9mm × 11.25mm × 4.92mm) overmolded ball grid array (BGA) package suitable for automated assembly by standard surface mount equipment. The LTM8068 is available with SnPb or RoHS compliant terminal finish.
Applications
- Industrial Sensors
- Industrial Switches
- Ground Loop Mitigation
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (3)
Информация (1)
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LTM8068 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.