Обзор
Особенности и преимущества
- Complete Step-Down Switch Mode Power Supply
- Low Noise Silent Switcher® Architecture
- Wide Input Voltage Range: 3.4V to 40V
- Wide Output Voltage Range: 0.97V to 18V
- 2.5A Continuous Output Current, 3.5A Peak
- Selectable Switching Frequency: 200kHz to 3MHz
- External Synchronization
- Programmable Soft-Start
- Tiny, Low Profile 6.25mm × 6.25mm × 2.32mm RoHS Compliant BGA Package
Подробнее о продукте
The LTM8065 is a 40VIN, 3.5A peak, 2.5A continuous step-down µModule® (power module) regulator. Included in the package are the switching controller, power switches, inductor and all support components. Operating over an input voltage range of 3.4V to 40V, the LTM8065 supports an output voltage range of 0.97V to 18V and a switching frequency range of 200kHz to 3MHz, each set by a single resistor. Only the input and output filter capacitors are needed to finish the design.
The low profile package enables utilization of unused space on the bottom of PC boards for high density point of load regulation. The LTM8065 is packaged in a thermally enhanced, compact over-molded ball grid array (BGA) package suitable for automated assembly by standard surface mount equipment. The LTM8065 is RoHS compliant.
Applications
- Automotive Battery Regulation
- Power for Portable Products
- Distributed Supply Regulation
- Industrial Supplies
- Wall Transformer Regulation
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Информация (1)
Руководство по выбору компонента (1)
Analog Dialogue (1)
Вебкаст (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.