Обзор
Особенности и преимущества
- Complete Step-Down Switch Mode Power Supply
- CVCC: Constant-Voltage, Constant-Current
- 2-Quadrant: Sources and Sinks Output Current
- Parallelable for Increased Output Current, Even from Different Voltage Sources
- Adjustable Output Current Up to 7A When Sourcing or 9.1A When Sinking
- Wide Input Voltage Range: 6V to 58V
- 1.2V to 36V Output Voltage
- Selectable Switching Frequency: 100kHz to 1MHz
- (e1) RoHS Compliant Package
- Programmable Soft-Start
- Tiny (16mm × 11.9mm × 4.92mm) Surface Mount BGA Package
Подробнее о продукте
The LTM8064 is a 58VIN, 6A, constant-voltage, constantcurrent (CVCC), step-down μModule® (power module) regulator. Included in the package are the switching controller, power switches, inductor and support components. Operating over an input voltage range of 6V to 58V, the LTM8064 supports an output voltage range of 1.2V to 36V. CVCC operation allows the LTM8064 to accurately regulate its output current up to 7A when sourcing and 9.1A when sinking over the entire output range. The output current can be set by a control voltage, a single resistor or a thermistor. To set the switching frequency, simply place a resistor from the RT pin to ground. A resistor from FB to ground will set the output voltage. Only the bulk input and output filter capacitors are needed to finish the design.
The LTM8064 is packaged in a thermally enhanced, compact (16mm × 11.9mm × 4.92mm) over-molded ball grid array (BGA) package suitable for automated assembly by standard surface mount equipment. The LTM8064 is RoHS compliant.
Applications
- Short- Circuit Protection or Accurate Output Current Limit
- High Power LED Drive
- Peltier Driver
- Motor Drive
- Battery/Supercap Charging and Cell Balancing
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Сопутствующие компоненты
LTM8064 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (2)
Информация (1)
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.